Měnič proudu - PACT MCR-V2-12020-159 - 2277394

Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 400... 4 000 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Primární jmenovitý proud Ipn: 0...(400...4000) A
  • Rozměry kruhového vodiče: Ø 96 mm
  • Rozměry lišt: 2x 120x10 mm; 3x 100x10 mm; 80x80 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2277394
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 231 (C-5-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít