Měnič proudu - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Násuvný proudový měnič, primární proud 750 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Primární jmenovitý proud Ipn: 0...(200...2000) A
  • Rozměry lišt: 60x40 mm; 50x50 mm
  • Rozměry kruhového vodiče: Ø 61 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2276201
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502566
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,420 kg
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít