novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Patice, barva: černá, šířka: 170 mm, délka: 176 mm, výška: 64 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Součást zařízení EnviroCase
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
  • S čelní deskou připevněnou k patici splňuje požadavky na stupeň krytí IP66/IP67
  • Možnost montáže na stěnu, panel a tyč
  • Montáž bez použití nářadí

Obchodní data

Objednací klíč 2230001
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
GTIN 4055626381343
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,263 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít