novinka

Pouzdro elektroniky - HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - 2203134

Ruční pouzdro T-Mini světle šedé, sestávající ze dvou poloskořepin se šrouby. Čelo s prohlubní 1,1 mm, s oknem a s drážkou pro klávesnici, krytem na schránku pro baterii a bateriovými kontakty, pro články 3 AA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů HCS
  • Vhodné pro mobilní ruční přístroje
  • Ergonomická forma pouzdra rovná nebo odstupňovaná
  • Integrace LCD displejů a fóliových klávesnic
  • Krytí do IP54
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +50 °C
  • Rázově houževnatý plast ABS
  • Třída hořlavosti UL 94-V0

Obchodní data

Objednací klíč 2203134
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626376882
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,180 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít