Konektory desek plošných spojů - PSPT 2,5/ 4-ST BK - 2202757

Zástrčka, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 300 V, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2202757
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 100 ks
GTIN 4055626217895
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít