Pouzdro elektroniky - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Vestavné pouzdro, délka: 120,6 mm, Dolní část, barva: světle šedá, šířka: 37,6 mm, výška: 57,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 37,6 mm
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Čelní technika připojení push-in
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2202663
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4055626199290
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,047 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít