Pouzdro elektroniky - ME-IO 75,2 C 10U 7035 - 2202583

Vestavné pouzdro, Kryt, barva: světle šedá, šířka: 75,9 mm, délka: 120,6 mm, výška: 57,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Čelní technika připojení push-in
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2202583
Ks/bal. 12 ks
Minimální objednané množství 12 ks
GTIN 4055626146249
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít