Pouzdro elektroniky - ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - 2202582

Vestavné pouzdro, délka: 111,9 mm, Kryt, barva: světle šedá, šířka: 20,94 mm, výška: 16,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Čelní technika připojení push-in
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2202582
Ks/bal. 30 ks
Minimální objednané množství 30 ks
GTIN 4055626146232
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít