Zástrčka - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Konektor sběrnice ke spojení modulů BC na nosné liště; vhodné pro BC DEV-KITS; obsahuje HBUS 107,6 a Pinstrip

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konektor sběrnice na nosnou lištu s konstrukční šířkou 107,6 mm s 16 póly (14 paralelní, 2 sériový)
  • Lze přenést až 3A na jeden pól
  • Použitelný až do 60 V

Obchodní data

Objednací klíč 2202545
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626142456
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít