Víko pouzdra - EH 22,5-C SS/ABS - 2202198

Žádný obrázek

Vestavné pouzdro, barva: zelená, šířka: 22,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů EH
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 22,5 mm ... 90 mm
  • Třída hořlavosti HB dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu

Obchodní data

Objednací klíč 2202198
Ks/bal. 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626071190
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít