Pouzdro elektroniky - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 RD - 2202194

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, jmenovitý proud (Ex): 8 A, jmenovité napětí (Ex): 125 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, Článek s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení pouzder elektroniky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2202194
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 1000 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626014494
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít