Víko pouzdra - EH 70 F-C SS/ABS BK9005 - 2201824

Vestavné pouzdro, jednostranný otvor pro připojení, Horní část, barva: černá, šířka: 70 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů EH
  • Montáž bez použití nástrojů
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 22,5 mm ... 90 mm
  • Třída hořlavosti HB dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu

Obchodní data

Objednací klíč 2201824
Ks/bal. 10 ks
GTIN 4046356912020
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít