Pouzdro elektroniky - ME MAX 90 3-3 KMGY VPE1 - 2201339

Kompletní pouzdro s větracími štěrbinami, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 90 mm, délka: 99 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
  • Zástrčka v technice šroubové, pružinové nebo zářezového spoje
  • Dle volby konektor sběrnice na nosnou lištu
  • Velká plocha desek plošných spojů při kompaktních rozměrech pouzdra
  • Velká přední plocha pro mnohopólovou zástrčku nebo obslužné a nastavovací elementy
  • Vkládací clona jednoduše modifikovatelná a potiskovatelná
  • Jednoduchá výměna modulu bez porušení kontaktního řetězce
  • Otočný průhledný přední kryt
  • Dle volby kontakt provozní země
  • Technika pevného a konektorového připojení kombinovatelná na až třech připojovacích rovinách, v rozdílných roztečích

Obchodní data

Objednací klíč 2201339
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4046356767149
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít