Komponenty pouzdra elektroniky - UM-ALU 4 AU45 L95 - 2200956

Montážní kryt, délka: 95 mm, Horní část, barva: hliníková, šířka: 45 mm, výška: 28,1 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-ALU
  • Vytlačovaný profil z hliníku
  • Dostupné v délkách 42,5 mm ... 990 mm, dle volby lze individuálně zkrátit
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Ochrana EMC

Obchodní data

Objednací klíč 2200956
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356720991
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,054 kg
Číslo celní sazby 76042990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít