Pouzdro elektroniky - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - 2200935

Montážní kryt, délka: 42,5 mm, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 105 mm, výška: 29,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-ALU
  • Vytlačovaný profil z hliníku
  • Dostupné v délkách 42,5 mm ... 990 mm, dle volby lze individuálně zkrátit
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Ochrana EMC

Obchodní data

Objednací klíč 2200935
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716376
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,053 kg
Číslo celní sazby 76042990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít