Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-161 PROFILE 200 - 2200904

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 187 mm, délka: 200 mm, výška: 54,6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů HC-ALU
  • Vytlačovaný profil z hliníku
  • Dostupné v délkách 100 mm ... 1000 mm, dle volby lze individuálně zkrátit
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 53,5 mm ... 161 mm
  • Krytí do IP65
  • Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
  • Dle volby k dostání těsnění EMC

Obchodní data

Objednací klíč 2200904
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715867
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,810 kg
Číslo celní sazby 76042100
Země původu HU (Maďarsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít