Pouzdro elektroniky - FKDSO 2,5/ 4-R BK - 2200840

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 630 V, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 60 °

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pružinová svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Push-in Technologie umožňuje jednoduché připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200840
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356689595
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít