Konektory desek plošných spojů - MSTBO 2,5/ 2-G1PR BK - 2200489

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, Barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvka konektoru a zástrčka pro pouzdro elektroniky ME a ME MAX
  • Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
  • Rozteč 5 mm
  • Počet pólů 2 až 4
  • Bezpečné při dotyku prstem
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200489
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356657297
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít