Konektory desek plošných spojů - MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - 2200383

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvka konektoru pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Rozteč 5 mm
  • Počet pólů 2 až 4
  • Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2200383
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356577113
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít