Komponenty pouzdra elektroniky - UM-PRO LID-73N BK - 2200174

Montážní kryt, délka: 76 mm, Boční část, barva: černá, šířka: 9,95 mm, výška: 26,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-BASIC/UM-PRO
  • Vytlačovaný profil z PVC (UM-BASIC) nebo z PA (UM-PRO)
  • Dostupné v individuálních délkách
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 72 mm, 108 mm a 122 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2200174
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547642
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít