Komponenty pouzdra elektroniky - UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - 2200166

Obrázek ukazuje variantu pro úroveň desky plošných spojů 1

Zajišťovací prvek pro zajištění desky plošných spojů na úrovni 3 na pouzdrech UM-PRO

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů UM-BASIC/UM-PRO
  • Vytlačovaný profil z PVC (UM-BASIC) nebo z PA (UM-PRO)
  • Dostupné v individuálních délkách
  • Dostupné v konstrukčních šířkách 72 mm, 108 mm a 122 mm
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2200166
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547604
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít