Komponenty pouzdra elektroniky - BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 2200072

Pouzdro elektroniky pro elektrické instalace, délka: 89,7 mm, s větracími štěrbinami, Dolní část, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: černá, šířka: 161,6 mm, výška: 49 mm, počet pólů příčného spojení: 16

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů BC
  • Odpovídající normě DIN EN 43880
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
  • Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2200072
Ks/bal. 80 ks
Minimální objednané množství 480 ks
GTIN 4046356516020
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,073 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít