Pouzdro elektroniky - ME MAX 17,5 G 3-3 BU - 2200051

Žádný obrázek

Kompletní pouzdro, délka: 99 mm, bez větrací štěrbiny, Kompletní pouzdro, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: modrá, šířka: 17,5 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek

Obchodní data

Objednací klíč 2200051
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356500623
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,050 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít