Kontaktní lišta - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - 2199566

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,25 mm, montáž: SMD/THT/THR

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Počet pólů 2 a 3 vhodný pro šířky pouzder 17,5/35 mm, příp. 22,5/45 mm
  • Vhodné pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Pravoúhlá šroubová zástrčka
  • Forma dodání: Balení v kartonu - sypký materiál nebo balení v pásu pro automatické osazování
  • Rozteč 7,25 mm pro neomezený atest UL 600 V
  • Pro pájení THR
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2199566
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356495318
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít