Díl zástrčky - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Zástrčka, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,25 mm, typ připojení: Šroubové připojení, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Pravoúhlá šroubová zástrčka
  • Rozteč 7,25 mm pro neomezený atest UL 600 V
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2199553
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít