Spojka pro vysoké proudy - UHV 95-AS/AS - 2130020

Vyobrazení ukazuje kombinaci variant UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS a UHV 95-KH/KH

Svornice s maticovými svorkami průřez: 0 ... 95 mm², AWG: 2 ... 4/0, šířka: 40 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • K dostání jsou provedení pro kabelové oko nebo přímé připojení a rovněž smíšené provedení obou druhů připojení
  • Propojky pro velký proud UHV ... jsou k dostání ve více variantách
  • Rozsáhlé příslušenství jako např. spojovací lišta pro příčné můstkování zaručuje bezpečné a pohodlné zapojení vodičů do 240 mm²

Obchodní data

Objednací klíč 2130020
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 555 (C-1-2017)
GTIN 4017918052805
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,299 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít