Konektory desek plošných spojů - FKCVR 2,5/ 7-ST BG NZC295 - 1995075

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 7, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: štěrková šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1995075
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918991395
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít