Konektory desek plošných spojů - FRONT-GMSTB 2,5/10-ST-7,62 SET - 1994869

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 10, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1994869
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918986865
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,067 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít