Svorka plošných spojů - MKDSN 1,5/ 5-5,08 BD:L-GND - 1992845

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1992845
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918982119
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít