Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1 R1GYNZ108 - 1992298

Žádný obrázek

Přímý konektor, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, Barva: šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1992298
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918979140
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít