Konektory desek plošných spojů - GMVSTBR 2,5/12-ST-7,62GY108526 - 1992191

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 12, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1992191
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918979027
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít