Svorka plošných spojů - MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - 1991817

Obrázek zobrazuje 2-pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: THR pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1991817
Ks/bal. 350 ks
Minimální objednané množství 350 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918965853
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít