Svorka plošných spojů - KDS10/SO- 7 NZ - 1990591

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 320 V, rozteč: 10 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Jednoduché prosmyčkování potenciálů s dodatečným spojením s deskou plošných spojů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1990591
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4017918953454
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,112 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít