Svorka plošných spojů - MKDS 1,5/ 3-5,08 HT BK - 1985917

Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 320 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: THR pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá. Tento výrobek je možné spájet spolu s konstrukčními díly SMD v peci pro Reflow.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1985917
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929312
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít