Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 4-STF-SH-7,62 - 1975804

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1975804
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971953
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,036 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít