Konektory desek plošných spojů - PC 5/10-ST-7,62 - 1975668

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 10, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1975668
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971816
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,050 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít