Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1,5NZ977F2 - 1972056

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 6, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1972056
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918936570
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít