Konektory desek plošných spojů - PC 4 HV/ 4-STFL-7,62 GY NZX2 - 1965623

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1965623
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918909833
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít