Kontaktní lišta - MCV 1,5/ 8-GFR-3,5 THT - 1963094

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 8, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Two In One - Lišty s trny se musí vždy skládat z levého (L) a pravého (R) segmentu. Zohledněte prosím příslušný protějšek z příslušenství pro doplnění lišty THR s trny. Uživatelská informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1963094
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916282
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít