Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,5/12-ST-5,0C5R1,12BD:SO - 1962105

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Přímá zástrčka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 12, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1962105
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918901462
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)

Configurator

You can configure this product!
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít