Konektory desek plošných spojů - MCDV 0,5/12-G1-2,5 HT BK - 1961342

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 12, rozteč: 2,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Standardní elektronický prvek z plastu odolného vůči vysokým teplotám; vhodný pro procesy Reflow. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1961342
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912666
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít