Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 8-GFL-5,08P26THRR88 - 1959752

Obrázek ukazuje 6pólovou variantu

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 8, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Two In One - Lišty s trny se musí vždy skládat z levého (L) a pravého (R) segmentu. Zohledněte prosím příslušný protějšek z příslušenství pro doplnění lišty THR s trny.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1959752
Ks/bal. 140 ks
Minimální objednané množství 140 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 163 (CC-2005)
GTIN 4017918935085
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít