Konektory desek plošných spojů - UMSTBVK 2,5/ 9-STF-5,08(13579) - 1958957

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor nosné lišty, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 9, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímý konektorový blok k montáži na nosnou lištu
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1958957
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918900670
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,024 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít