Konektory desek plošných spojů - SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44 - 1958672

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 6, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1958672
Ks/bal. 160 ks
Minimální objednané množství 160 ks
GTIN 4017918920456
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít