Konektory desek plošných spojů - MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 ABGY - 1958067

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, barva: achátově šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1958067
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918897253
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít