Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY - 1958025

Obrázek ukazuje variantu MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU

Zástrčka s T obrysem a šroubovou přírubou, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubová svorka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1958025
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918897192
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít