Konektory desek plošných spojů - CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - 1955400

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 4, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1955400
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 236 (CC-2009)
GTIN 4017918926199
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít