Konektory desek plošných spojů - CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - 1954621

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 6, rozteč: 5,08 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1954621
Ks/bal. 330 ks
Minimální objednané množství 330 ks
Strana katalogu Strana 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925444
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít