Průchozí svornice - UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - 1954469

Průchozí svornice, typ připojení: Šroubové připojení, TERMI-POINT®, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konektory se zářezy dovolují namísto faston zásuvky 6,3 mm nasunout také jedno plně izolované, resp. dvě čistá 2,8 mm zásuvková pouzdra

Obchodní data

Objednací klíč 1954469
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918269111
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít