Sada zástrček - FKC 2,5 HC-SET NZ 882535 - 1954184

Žádný obrázek

, jmenovité napětí (III/2): , jmenovitý proud (Ex): , jmenovité napětí (Ex): , počet pólů: 1, rozteč: 5,08 mm, : , povrch kontaktů:typ připojení Cín, montáž: ,

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1954184
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918896522
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,055 kg
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít